Publique sus productos
MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor
Biamp

MX10 M-Class Low Profile 10" Two-Way Full-Range Coaxial Stage Monitor

Traducido por Google,

El MX10 es un monitor de piso elegante y de bajo perfil con excelentes capacidades de rendimiento. Utilizando controladores coaxiales patentados para proporcionar una salida acústica de fuente puntual real, este monitor compacto proporciona un rendimiento profesional a un precio asequible. Las guías de onda cónicas eliminan las anomalías de transición que ocurren en la mayoría de las bocinas cuadradas y rectangulares, lo que da como resultado curvas de respuesta de frecuencia y fase excepcionalmente suaves. Su diseño coaxial significa que todo el sonido emana de la misma fuente puntual. Estas innovaciones reducen la retroalimentación, mejoran la inteligibilidad y brindan una cobertura uniforme.

El MX10 presenta una alta sensibilidad, lo que permite el uso de amplificadores de potencia más pequeños para obtener niveles de salida muy altos. Los cruces internos diseñados con precisión eliminan la necesidad de biamplificación, lo que reduce aún más el costo total del sistema. Caracterizado por una respuesta de frecuencia suave y plana junto con una baja distorsión, el MX10 proporciona una resistencia excepcional a la retroalimentación. La guía de ondas de alta frecuencia Tru-Phase™ ofrece un control de patrón de precisión para evitar puntos calientes acústicos en el escenario, lo que simplifica enormemente la tarea del personal que mezcla monitores.

El MX10 está disponible en un acabado negro. Un solo mango trasero Ergo-Grip™ ofrece comodidad para aplicaciones portátiles. Se vende por separado un soporte de montaje de yugo opcional para el montaje empotrado de un monitor MX10 firmemente contra una pared o techo. El monitor MX10 es el complemento perfecto para cualquiera de los sistemas de front-of-house de Community.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS

Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura

Especificaciones
  • Keywords: mx10, mx-10, mx 10, compact coaxial two-way monitor, coaxial, coaxial loudspeaker, coaxial loud speaker, coaxial speaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciamx10_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers