Publique sus productos
Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker
Biamp

Desono™ CM20DTS Two-Way 4.25" Ceiling Loudspeaker

Traducido por Google,

El versátil altavoz de techo integrado de diseño bidireccional Desono CM20DTS de 4,25” produce un sonido dinámico y cálido, ideal para música de fondo y reproducción de voz de alta calidad. La lata trasera con solo 83,5 mm (3,287”) de profundidad incorporada es probablemente la menos profunda de su clase. La calidad de sonido sin concesiones y el rendimiento de sonido controlado lo hacen adecuado para cualquier tipo de estructura de techo. El CM20DTS tiene un selector de derivación de potencia giratorio de 70/100 voltios en la parte delantera y ofrece conectividad de 16 ohmios. La parrilla de borde delgado con imanes de fijación de parrilla de neodimio integrados combinará este altavoz de primer nivel en cualquier entorno de diseño.

Especificaciones
  • Keywords: cm20dts, cm 20dts, cm20 dts, cm20-dts, cm20, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, audio, background music, voice reproduction, voice, music, in ceiling, 70/100 volt, 16 ohms, community loudspeaker, inceiling, in-ceiling, plenum, backcan, back-can, back can, desono,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacm20dts_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers