Publique sus productos
CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White
Biamp

CM20T 6.5" Two-Way Loudspeaker, White

Traducido por Google,

El altavoz integrado de dos vías CM20T se puede utilizar como altavoz de 16 ohmios o de 100 voltios. En el uso de 16 ohmios, puede conectar hasta 4 altavoces en paralelo en cada canal de un amplificador estándar de 4 ohmios. Para uso de 100 voltios, el CM20T está equipado con un transformador de alta calidad de 20 vatios y 100 voltios con varias tomas de corriente (20 – 10 – 5 – 2,5 vatios). Por lo tanto, puede usarse en proyectos con techos altos o lugares con ruido de fondo donde se necesita un poco más de potencia.

El altavoz tiene un woofer de polipropileno reforzado de 6.5” lo que resulta en una distorsión muy baja. Para completar el sonido, se ha integrado un tweeter de 1”. Hace que el CM20T sea muy adecuado para la distribución de llamadas de micrófono y música de fondo.

La carcasa está hecha de ABS de alta calidad. El woofer está fabricado en polipropileno reforzado, lo que lo hace resistente a la humedad. La rejilla de aluminio hace que el CM20T sea resistente a la humedad e ideal para ser utilizado en baños, cocinas... El altavoz es fácil de instalar, debido a su sencillo y rápido sistema de montaje con tan solo 3 tornillos. Estos tornillos están ocultos detrás de la rejilla del altavoz, lo que le da al altavoz un diseño moderno y llamativo.

Este altavoz ahora se actualiza con un nuevo conector Quick Fix y una etiqueta adhesiva de derivación del transformador para una instalación aún más rápida y fácil.

Versátil para casi todos los mercados del mundo gracias a la adición de la conexión de 70/100 voltios, la serie CM seguirá siendo la elección estándar del instalador en el mercado de instalación fija.

Los altavoces CM20T se pueden pintar en cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: cm20t, two-way, loudspeaker, speaker, loud speaker, background noise, background music, black, white, paint, humidity proof, humidity, bathroom, kitchen, moisture-proof, quick mount,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacm20t_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers