Publique sus productos
CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White
Biamp

CM6E 6.5" Dual Cone Loudspeaker, White

Traducido por Google,

CM6E es un altavoz incorporado de doble cono de 6,5 pulgadas y 100 voltios adecuado para casi cualquier instalación. Este altavoz económico ofrece una reproducción de sonido alta y clara. El CM6E tiene varias tomas de potencia (6 – 3 – 1,5 vatios) y es el altavoz ideal para la distribución de llamadas de micrófono y música ambiental.

La carcasa está hecha de ABS de alta calidad. La parrilla está hecha de acero y el altavoz tiene un woofer de doble cono de papel de 6,5 pulgadas. El altavoz es fácil de instalar, debido a su sencillo y rápido sistema de montaje con 3 tornillos. Los altavoces CM6E se pueden pintar de cualquier color.

Especificaciones
  • Keywords: cm6e, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 6.5', 6.5 inch, abs, 100 volt, sound reproduction, microphone, call, background music, paint,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacm6e_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers