Publique sus productos
ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Traducido por Google,

El ROCK20 es un altavoz bidireccional de 100 voltios que te permite disfrutar de música en tu jardín, terraza o zona exterior de forma discreta. Este altavoz tiene una carcasa de plástico ABS gris y su forma de roca lo hace prácticamente invisible.

Simplemente esconda el altavoz ROCK20 resistente a la intemperie entre las plantas y la gente se preguntará de dónde proviene ese sonido excepcional. Gracias a su diseño discreto, también es la solución ideal para jardines, parques temáticos o piscinas.

El ROCK20 cuenta con un woofer de polipropileno estructurado de 6,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada. El altavoz también está equipado con un transformador de alta calidad de 20 vatios y 100 voltios con varias tomas de potencia (20 - 10 - 5 - 2,5 vatios).

Especificaciones
  • Keywords: rock20, two-way, two way, 2 way, 2-way, 100v, 100 volt, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music, 20 watt, rock speaker, garden speaker,

Especificaciones técnicas
  • Referenciarock20_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers