Publique sus productos
CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W
Biamp

CMAR6-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W

Traducido por Google,

El CMAR6-W es un altavoz bidireccional de 6,5' resistente al cloro y al agua salada. Este altavoz náutico se ha diseñado especialmente para ofrecer un sonido y una eficiencia extraordinarios incluso en las condiciones más difíciles, húmedas y calurosas.

La carcasa completamente de plástico y la rejilla de acero inoxidable del altavoz CMAR6-W son una garantía absoluta contra la oxidación y permiten su uso a temperaturas de hasta 95 °C. Ideal para usar en yates, cruceros o saunas.

Hemos combinado componentes de la mejor calidad con rigurosas especificaciones de ingeniería, lo que da como resultado un altavoz que ofrece durabilidad y un gran sonido.

La serie CMAR Marine está disponible en 5,25' (CMAR5-W), 6,5' (CMAR6-W) y 8' (CMAR8-W), para que siempre haya un altavoz que se adapte exactamente a sus necesidades.

Especificaciones
  • Keywords: cmar6-w, cmar6, 6', 6 inch, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmar6-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers