Publique sus productos
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El versátil altavoz incorporado de dos vías CMX20DT de 8” produce un sonido profundo y cálido, ideal para el habla y la música. Al utilizar el altavoz a 16 ohmios, puede conectar hasta 4 altavoces en paralelo en cada canal de un amplificador estándar de 4 ohmios. Para uso de 70 o 100 voltios, el CMX20DT está equipado con el conector Quick Fit, un práctico conector de entrada y salida a través de un terminal de presión para la conexión de cables de altavoz de hasta 2,5 mm. La parrilla de borde delgado con imanes de neodimio hace que el CMX20DT sea la solución ideal para una instalación sencilla, discreta y agradable a la decoración. Este altavoz se puede pintar en cualquier color RAL disponible.

    Especificaciones
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers