Publique sus productos
Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems
Biamp

Dynasound® DS1339 & Dynasound® DS1339W-TAA Sound Masking, Paging, and Music Speaker for 70.7 Volt Systems

Traducido por Google,

El DS1339 contiene un altavoz de 5,25 pulgadas de diámetro montado sobre un eje. El gabinete compacto incluye un inserto acústico intrincado, retardante de llama, para eliminar las ondas estacionarias y la resonancia metálica. El altavoz de enmascaramiento de sonido DS1339 de Dynasound está diseñado para una instalación rápida y fácil en arquitectura de estructura abierta y sobre techos suspendidos. Cuando está suspendido, el conjunto del altavoz ofrece una apariencia limpia sin controles expuestos ni cableado desde abajo. El DS1339 proporciona una dispersión uniforme y es ideal para señales de enmascaramiento de sonido, buscapersonas y música.

Especificaciones
  • Keywords: ds1339, cambridge sound, sound masking, loudspeaker, masking loudspeaker, masking speaker, dynasound, sound masking speaker, open architecture, open space, suspended ceiling, open ceiling, paging, music,

Especificaciones técnicas
  • Referenciads1339_masking-loudspeaker
  • Familia de productoCambridge
  • Grupo de productosMasking Loudspeakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers