Devio SCX 400 es un concentrador para salas de conferencias compatible con los dispositivos de control y audio en red de Biamp. También cuenta con audio USB y sincronización HID que le permiten actuar como un periférico de audio para conferencias cuando se conecta con dispositivos Biamp Modena o sistemas de comunicaciones unificadas. La unidad incluye una interfaz SIP VoIP a través de una conexión Gigabit Ethernet, que admite una línea y dos líneas de llamada. Devio SCX cuenta con suficiente cancelación y procesamiento de eco acústico integrado para manejar hasta 4 micrófonos Parlé Beamtracking.
El Devio SCX 400 cuenta con la innovadora función Launch de Biamp, un sistema de detección y ajuste automatizado que permite que el centro de conferencias detecte y configure los dispositivos Biamp conectados. Biamp Launch también proporciona un informe acústico y de rendimiento completo que indica los resultados del proceso automático una vez finalizado.
Todos los aspectos del SCX 400 se pueden controlar mediante una interfaz web alojada en el dispositivo y a través de SageVue, la plataforma de administración y monitoreo de Biamp.
El Devio SCX 400 cumple con la Ley del Acuerdo Comercial de los Estados Unidos (TAA), lo que le permite incluirse en las ofertas de ventas de los contratistas del Programa GSA para el gobierno federal de los EE. UU.