Publique sus productos
Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Traducido por Google,
El DP8 es un altavoz colgante de 8 pulgadas de alto rendimiento diseñado para espacios de arquitectura abierta o cualquier lugar donde se desee un elegante factor de forma colgante. Con manejo de alta potencia, mayor sensibilidad y reproducción de sonido realista, el DP8 es el hermano mayor más enfocado del DP6. Los altavoces colgantes de la SERIE D se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones de voz y música. Están equipados con un autoformador incorporado, que admite operación de baja impedancia o 70V/100V. La sonoridad uniforme significa que el DP8 se puede combinar con otros modelos de montaje en techo y superficie de la familia de las SERIE C o D sin comprometer la consistencia de una zona a otra. El diseño coaxial genuino utiliza imanes separados para los controladores LF y HF para reducir la distorsión y una sensibilidad líder en la industria, lo que permite un nivel de salida de 3 dB a 6 dB mayor y requiere la mitad de la potencia de amplificación de los productos de la competencia. Un interruptor selector de fácil acceso está convenientemente ubicado en la parte frontal del altavoz para una operación seleccionable de 8 ohmios o 70 V/100 V, mientras que una cubierta trasera integrada oculta todo el cableado y los accesorios colgantes para una instalación estéticamente agradable.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.
Especificaciones
  • Keywords: dp 8, dp8, d p8, loudspeaker, speaker, speakers, loudspeakers, community, desono

Especificaciones técnicas
  • Referenciadp8_desono-pendant
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Pendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers