Publique sus productos
HM25-G Metal Compression Driver Horn
Biamp

HM25-G Metal Compression Driver Horn

Traducido por Google,

El HM25 es un altavoz de bocina totalmente metálico muy potente con un motor de compresión. Incluso la parte interna de la bocina está hecha de aluminio, lo que hace que el HM25 sea único.

El HM25 está equipado con un transformador de 100 voltios de alta calidad con tres tomas de corriente, incluido un interruptor de corte por sobrecarga térmica. Esto evita cualquier sobrecarga de su amplificador al controlar la impedancia con el exclusivo dispositivo de protección IMC en el interior. Este circuito controla la impedancia del altavoz incluso más allá de su rango de frecuencia nominal y protege sus amplificadores de 100 voltios contra sobrecargas.

Los prensaestopas dobles permiten un fácil cableado y conexión del HM25. La carcasa es totalmente resistente a la intemperie y el soporte de aluminio suministrado también está protegido contra la corrosión... ideal para llamadas a larga distancia y sonidos de alarma en sistemas de evacuación en interiores o exteriores.

La sensibilidad excepcional hace que el HM25 sea adecuado para las circunstancias más difíciles, incluidos túneles y estaciones de ferrocarril de alta velocidad, un almacén lleno de maquinaria ruidosa o una escuela llena de estudiantes abarrotados. El HM25 es tan poderoso que puede estar seguro de que todos escucharán su mensaje alto y claro.

Especificaciones
  • Keywords: hm25-g, hm25g, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof,

Especificaciones técnicas
  • Referenciahm25_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers