Publique sus productos
Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC4LP Two-Way 4.5" Low Profile High Efficiency Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

Con solo 3,4' (86 mm) de profundidad, el DX-IC4LP resuelve los problemas de espacio que los productos de la competencia no pueden resolver. Adecuado para paginación, música de fondo o para aumentar sistemas más grandes, el DX-IC4LP es un intérprete versátil. Se instala rápidamente y brinda una cobertura excepcionalmente uniforme con excelentes propiedades sónicas.

La sonoridad uniforme entre la familia de productos Desono DX hace que sea fácil de combinar con los otros modelos de la serie, mientras que una gran cantidad de innovaciones de diseño distinguen a la familia de altavoces DX de otros productos en su tamaño y rango de precio. Con un diseño coaxial genuino con imanes separados para los controladores LF y HF, el DX-IC4LP exhibe una distorsión reducida y una sensibilidad líder en la industria que permite un nivel de salida de 3dB a 6dB mayor, mientras que requiere la mitad de la potencia de amplificación de los productos de la competencia.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx, dx series, dx-series, dx-ic4lp, dx ic4lp, ic4lp, low profile, shallow, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, speaker, conference room, house of worship, theaters, sports facilities, sport facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, indoor, passive, 4.5, 4.5-inch, 4.5 inch, 4.5inch, 70/100, 70v/100v, 70v, 100v, dx-1c4lp-w, 4.5'

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic4lp_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers