REVAMP1680 es un amplificador de potencia digital profesional de 16 canales con una potencia de salida de 16 x 100 vatios a 4 ohmios, pero la unidad también se puede conectar a 8 x 200 vatios a 8 ohmios. Este amplificador alto de 3 unidades de rack con una separación de canales muy alta también tiene una fuente de alimentación analógica dual con transformadores de potencia toroidales. El consumo de energía en espera es muy bajo, menos de 0,5 vatios.
Otra característica inteligente del REVAMP1680 es la fuente de alimentación de modo de espera de conmutación con múltiples opciones de encendido/apagado automático. Puede encender o apagar la unidad a través de una entrada de activación. La entrada de disparo es ideal cuando desea encender el amplificador de potencia automáticamente usando una señal de disparo de CA o CC externa proveniente de su sistema de audio. El amplificador se encenderá mientras esté presente el voltaje de disparo. Alternativamente, puede configurar el interruptor de modo de encendido en la posición de disparo de audio: el amplificador se encenderá automáticamente cuando haya una señal de audio lo suficientemente fuerte en la entrada y se apagará automáticamente después de unos minutos de silencio.
Este amplificador está equipado con 2 entradas de bus estéreo con paso. Estas entradas de bus son ideales cuando desea escuchar la misma señal de audio en diferentes zonas de salida con las ventajas de que necesita menos cables de audio y la instalación se puede hacer muy rápido.