Publique sus productos
E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOLST Stereo, 2 x 40 Watts Euro Volume Control, White

Traducido por Google,

El E-VOLST es un control de volumen estéreo de baja impedancia de 4 ohmios que puede manejar hasta 2 x 40 vatios de potencia. Es muy versátil gracias a la atenuación paso a paso en 10 pasos.

El E-VOLST está construido sobre un chasis universal que se puede integrar fácilmente con Gira, Jung y Euro. Solo se puede utilizar con E-MODON como control de volumen montado en superficie.

Especificaciones
  • Keywords: e-volst, e-volst, euro volume control, euro volume, volst, 4 ohms, 2x40 watt, volume control, volst volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 4-ohms, e-modon, universal chassis, apart, stereo, stereo volume control,

Especificaciones técnicas
  • Referenciae-volst_commercial-audio-control-interface
  • Familia de productoCommercial Audio
  • Grupo de productosCommercial Audio Control Interfaces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control