Publique sus productos
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution
    Biamp

    EasyConnect Tabletop Cable Management and Control Solution

    Traducido por Google,
    EasyConnect es una solución de administración de cables instalada en una mesa diseñada para eliminar los desafíos comunes de cables esenciales que faltan o son demasiado cortos, o tomas de corriente que no están disponibles o no están convenientemente ubicadas. EasyConnect ofrece el beneficio secundario de una gestión de cables bien ordenada, en la que los cables se enrutan ordenadamente en lugar de arrastrarse por el suelo. Se puede configurar en varias combinaciones de opciones de energía con o sin botones de control. Tener un panel de control instalado en la mesa hace que controlar el equipo AV sea un proceso más rápido y eficiente.
    Especificaciones
      • Configurable: supports one power connection and one control pad, or two power connections
      • Sliding cover with cable pass-through
      • 6 foot (1.7 m) cables pull out and retract easily for storage
      • Included cables: HDMI, VGA, 3.5 mm audio, USB-A, 2X CAT5
      • AC power connector options: EU, Universal, CH, or DK
      • Supports the following keypads: Impera Sierra II, Impera Echo, Impera Echo Plus, Impera Oscar
      • Direct-out 12V DC power supply
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: easyconnect, cable management

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasyconnect_tabletop-solution
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosTabletop Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-04-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio