Publique sus productos
EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker
Biamp

EN-SMS6T6-W EN54-24 Certified 6" MDF Square Onwall Loudspeaker

Traducido por Google,

El EN-SMS6T6-W es un altavoz de superficie fabricado en MDF de alta densidad con rejilla de acero (equivalente a RAL 9010), equipado con un altavoz de rango completo de alta eficiencia y un transformador multitoma de 100 voltios, todo certificado según EN 54-24. . La unidad está equipada con un bloque conector de línea de altavoz cerámico y un fusible térmico.

La carcasa de madera MDF de alta densidad garantiza un sonido resonante y está acabada con una resistente cubierta de rejilla metálica fabricada en chapa de acero para mayor estabilidad. El probado cierre de resorte en la parte posterior garantiza un montaje rápido en la pared. El transformador de 100 voltios permite ajustes de 1,5, 3 y 6 vatios.

Especificaciones
  • Keywords: en-sms6t6-w, sms6t6, sms6t6-w, ensms6t6, mdf, square, on-wall, loudspeaker, loud speaker, speaker, en54-24, certified, surface mount, wall mount, background music, paging, pre-recorded message transmissions, message, message transmission, music, vandal-proof, vandal proof, evacuation,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaen-sms6t6-w_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers En54 24
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers