Publique sus productos
Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker
Biamp

Desono™ ENT220 Two-Way, Compact Column Point Source Loudspeaker

Traducido por Google,

El ENT220 es un altavoz de arreglo en línea de columna para todo tipo de clima alojado en una atractiva caja de PVC extruido de alta resistencia. El miembro más grande de la familia ENTASYS 200, el ENT220 proporciona un control direccional excepcional en el eje vertical para dominar entornos acústicos extremadamente difíciles. Con potencia suficiente para cubrir recintos medianos y grandes, un sistema de columnas ENT220 bien ubicadas es capaz de proporcionar inteligibilidad y una excelente reproducción musical, siendo apenas visible. El ENT220 maneja sin esfuerzo los entornos ruidosos, la reverberación excesiva y otras condiciones acústicas subóptimas. Los lugares de culto, los locales de música y las presentaciones audiovisuales corporativas se beneficiarán del alto rendimiento y la versatilidad del ENT220.

En la parte superior de la línea está el ENT220 que cuenta con veinte controladores LF para mejorar el control, la salida y el impacto del patrón de baja frecuencia. La extensión ENT220 LF es igual a muchos altavoces de 12 pulgadas, mientras que su salida es igual o mayor que la mayoría de los altavoces de caja de 2 vías de 15 pulgadas. Los cruces pasivos con circuitos de protección dinámica únicos brindan respuestas de frecuencia planas mientras protegen contra condiciones abusivas sin dañar la calidad del sonido.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: ent220, ent 220, all-weather, all weather, weather-resistant, weather resistant, column, line array, loud speaker, speaker, loudspeaker, heavy duty, extruded pvc enclosure, pvc enclosure, pvc, houses of worship, house of worship, music venue, corporate av presentations, av presentation, presentation room, point source, lf driver, low frequency pattern control, low frequency, pattern control, intelligibility, musical reproduction, noisy environments, excessive reverberation, reverberant, noisy area, directional control, vertical axis, difficult acoustic environment, difficult acoustic, community, community pro, passive crossover, dynamic, protection circuitry, flat frequency response, sonic quality,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaent220_desono-column-point-source
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Column Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers