Los altavoces resistentes a la intemperie Subwoofer 800 de la SERIE I brindan un excelente rendimiento acústico, flexibilidad modular y una estética elegante para los lugares de actuación modernos. Diseñados para respaldar los objetivos de los consultores e integradores de sistemas, tanto acústica como mecánicamente, los subwoofers I SERIES brindan una amplia gama de tamaños y capacidades que se pueden adaptar específicamente a las necesidades de cualquier lugar moderno.
Cada gabinete fue diseñado cuidadosamente para proporcionar anchos de cara coincidentes y ubicaciones de puntos de suspensión para una integración perfecta en arreglos suspendidos con modelos de rango completo I SERIES cuando se necesita una extensión LF adicional.
El IS8-215WR es un subwoofer compacto de radiación directa con puertos grandes y balanceados que brindan una afinación óptima del gabinete y una distribución uniforme de la presión del aire al cono del controlador, lo que reduce la distorsión y prolonga la longevidad del sistema. Los controladores se cargan en volúmenes de aire individuales dentro del recinto, aislando su desempeño entre sí. Esta disposición no solo brinda protección adicional a los controladores en caso de fallas, sino que también permite al diseñador implementar técnicas de subwoofer direccionales, como arreglos dirigidos de disparo final y patrones cardioides, dentro de un solo gabinete cuando se utiliza cualquier modelo de subwoofer de controlador dual I SERIES.
CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
comunidad ALC3202D se recomienda para este producto. Las configuraciones de ALC de mayor potencia se pueden usar de manera segura