Publique sus productos
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Traducido por Google,

    Altavoz bidireccional de diseño de 5,25'.

    Ideal para megafonía y música de fondo de calidad en restaurantes, consultorios médicos y aulas, su diseño fresco y joven se adapta a cualquier decoración o estilo interior.

    Los altavoces OVO5 se pueden montar con el soporte de pared incluido o se pueden colocar de forma independiente en un estante. El soporte permite un posicionamiento flexible, mientras que la resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas. Las abrazaderas de cable Quick-Fit garantizan un montaje rápido y fácil. Los altavoces OVO5 se pueden pintar en cualquier color.

    Los altavoces OVO5 se pueden pintar de cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers