Publique sus productos
Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker
Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ MASK8F Two-Way 8-Inch Surface Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El MASK8F es un robusto altavoz de baja impedancia de rango completo de dos vías de 8” con un diseño atemporal adecuado para música de fondo hasta música de 'nivel de baile'. Este altavoz de gabinete de madera está especialmente diseñado para producir un sonido de alta fidelidad completo a un nivel de potencia más alto sin usar un subwoofer.

    MASK8F tiene un woofer de cono de papel revestido de 8” muy potente. Junto con el tweeter de cúpula de seda enfriado por fluido ferroso en una bocina de guía de onda, esto da como resultado un SPL alto, una distorsión ultrabaja y un sonido que se acerca a la calidad de un monitor de estudio. El protector de protección de 2 pasos de reinicio automático incorporado junto con los componentes de calidad hacen que MASK8F sea un altavoz a prueba de fallas, ¡incluso con cargas de alta potencia! Después de montar el soporte en la pared, el manguito del soporte hace que sea bastante fácil y seguro fijar los altavoces MASK8F, incluso en posiciones incómodas. El gabinete tiene varios puntos de montaje roscados en la parte posterior, la parte superior y el costado del gabinete. De esta manera, el gabinete se puede manipular o se pueden usar abrazaderas de montaje. MASK8F se entrega con un soporte de montaje en U de metal.

    Disponible en negro o blanco.

    Especificaciones
    • Keywords: mask8f, mask 8f, loudspeaker, loud speaker, speaker, 8', 8 inch, high spl, two-way, full range, full-range, cabinet, pole mount, waveguide horn, bracket, mount, wall, ultra low distortion, low distortion, ip40, ip 40, ip rating,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamask8f_desono-surface-mount
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers