Publique sus productos
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5T-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    Traducido por Google,

    El OVO5T es un altavoz de gabinete bidireccional de 100 voltios o de baja impedancia que se puede usar para música de fondo y megafonía tanto en interiores como en exteriores (cubiertos). Este altavoz produce 80 vatios a 16 ohmios o, cuando se usa en 100 voltios, puede seleccionar 30 – 15 – 6 – 3 vatios con un interruptor de selección de fácil acceso en la parte posterior.

    Instale tantos altavoces como desee en proyectos de gran superficie como edificios de empresas, centros de barrio, aplicaciones comerciales: gracias al diseño fresco y joven, este altavoz encaja en cualquier área, independientemente de su decoración o estilo interior.

    La resistente carcasa de plástico ABS garantiza años de disfrute musical sin problemas. OVO5T tiene un woofer de cono de papel de 5,25” y un tweeter de cúpula de seda de 1”.

    OVO5T se puede montar con el soporte de pared incluido, mientras que las abrazaderas de cable Quick-Fit garantizan un montaje rápido y fácil en una amplia gama de posiciones. El altavoz también se puede colocar de forma independiente en un estante o escritorio. Este altavoz se puede pintar en cualquier color de elección.

    Especificaciones
    • Keywords: ovo, ovo 5t, ovo5t, ovo5t-bl, ovo5t-w, 5.25', 5.25 inch, small design, two-way, 100 volt, low impedance, cabinet, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background, music, retail, stores, retail-store, residential, company building, neighborhood, centers, commercial, interior, freestanding, free standing, on desk, black, white, paint, paging, announcement,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaovo5t_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers