Publique sus productos
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount
    Biamp

    Parlé CBC 2500 CM ceiling mounted, all-in-one conferencing bar - Cable Mount

    Traducido por Google,

    Parlé CBC 2500 CM es una barra de conferencias todo en uno de techo para espacios de colaboración donde el montaje en pared puede resultar complicado. Con un diseño elegante que se instala en cualquier techo diáfano con dos cables discretos, el kit CBC 2500 CM se instala de forma rápida y sencilla gracias a dos puntos de montaje de fácil conexión y cubiertas decorativas.

    Con Cancelación de Eco Acústico (AEC) y Reducción de Ruido con IA integradas, el CBC 2500 CM utiliza un conjunto de micrófonos de 27 elementos y tecnología Biamp Beamtracking™ para seguir activamente y mezclar inteligentemente las conversaciones en la sala. Dos altavoces inteligentes utilizan tecnología de compensación de distorsión y realce dinámico de graves para crear un audio envolvente con una reproducción de voz superior.

    El CBC 2500 CM también cuenta con Biamp Launch, un sistema de ajuste automatizado que optimiza el audio para cada espacio de conferencia único.

    • Certificado para Microsoft Teams y Zoom
    • Barra de audio para conferencias todo en uno montada en el techo para espacios de colaboración en entornos de techo abierto
    • Incluye barra de audio para conferencias Parlé ABC 2500, cableado de conexión rápida y kit de montaje en techo con cubiertas decorativas.
    • La tecnología Beamtracking rastrea activamente y mezcla de forma inteligente las conversaciones
    • Algoritmo de reducción de ruido con IA para una reproducción de voz clara
    • Biamp Launch para sintonización automática con un solo toque
    • Altavoces inteligentes de baja distorsión
    • Biamp Launch para sintonización automática con un solo toque
    • Indicadores LED para estado de silencio
    • Garantía de 3 años


    Contenido:

    • (1) Barra Parlé ABC 2500
    • (1) Placa de montaje con tapón central
    • (2) Cubiertas decorativas para cables de 39 pulgadas (1 m)
    • (2) Cables de aeronave de 10 pies (3 m)
    • (2) Pinzas para cables con conexión rápida
    • (2) Pernos de ojo (tipo tirafondo)
    • (1) Cable USB 3.0 de 33 pies (10 m)
    • (1) Extensor de potencia de 33 pies (10 m)
    Especificaciones
    • GENERAL
      Height3.9 inches (100 mm)
      Width37 inches (940 mm)
      Depth2.5 inches (64 mm)
      Weight9.6 lbs (4.4 kg)
      Kit Contents(1) Parlé ABC 2500 Bar
      (1) Mounting plate with center plug
      (2) Decorative cable covers 39-inches (1m)
      (2) Aircraft Cables 10 feet (3m)
      (2) Cable grippers with quick connect
      (2) Eye bolts (Lag Screw Type)
      (1) USB 3.0 cable 33 feet (10m)
      (1) Power extender 33 feet (10m)
      ENVIRONMENTAL
      Ambient Operating Temperature Range32 - 104° F (0 - 40° C)
      Humidity0-90% (non-condensing)
      Altitude0-10,000 ft (0-3000m) MSL
      POWER
      PowerPOWER SOURCES USB-C: 60W
      External Power Supply: 100-240VAC 50/60Hz (12VDC, 4.74A)
      LOUDSPEAKER
      BeamwidthNominal Beamwidth (H x V): 180° x 180°
      Transducers2x 2.5 in (60 mm) full range
      Sensitivity(@ 1m, 2.83V): 84 dB
      AUDIO
      MicrophoneMicrophone Technology: 27-Element Digital Array
      Frequency Response (100 Hz - 8 kHz): -10dB
      Polar Pattern: Active Beamformed
      Pickup Range (25dBA noise floor): > 23 feet (7 m)
      SNR (@ 1kHz, 94dB SPL, A-Weighted): 69 dB
      Maximum SPL (@ 1kHz, THD < 10%): 130 dB
      Indicators: Mute Indicator
      (Green/Red/Off LEDs)
      Sensitivity (@ 1Pa): > -37dBFS ± 1dB
      Microphone Data Rate Output: 48 kHz
      Audio Processing: AEC (Acoustic Echo Cancellation)
      Noise Reduction: AI filter
      Input TypeINTERFACES
      USB 3.0: 1x Type C
      Assistive Listening Feed: 1x 3.5mm mono balanced
      ImpedanceNominal Impedance: 4Ω
      THD+N(@ 1kHz): < 0.2%
      Frequency Response(57 Hz - 20 kHz): -10 dB
      SPLRated Maximum SPL (@ 1m): 90 dB (continuous)
      96 dB (peak)
      CERTIFIED SOLUTIONS
      Microsoft TeamsMicrosoft Teams Certified
      ZoomZoom Certified
      COMPLIANCE
      CertificationsFCC Part 15B (USA)
      CE Marked (Europe)
      UL and C-UL listed (USA and Canada)
      RoHS Directive (Europe)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaparle-cbc-2500-cm-ceiling-mounted-all-in-one-conferencing-bar-cable-mount
    • Familia de productoParlé
    • Grupo de productosConferencing Bars
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio