Publique sus productos
Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier
Biamp

Parlé™ TCM-1A AVB Beamtracking™ Pendant Microphone & PoE+ Amplifier

Traducido por Google,
El Parlé TCM-1A es un micrófono de techo AVB y un amplificador PoE+ compuesto por un micrófono colgante y un plenum. Cada micrófono incluye tecnología Beamtracking con tres zonas de 120 grados, lo que proporciona una cobertura completa de 360 grados del espacio de reunión. El plenum está equipado con un conector RJ-45 adicional para conexiones en cadena; se permite un máximo de tres micrófonos por conexión en cadena (se requiere un TCM-1 o TCM-1A, más hasta dos TCM-1EX). El amplificador PoE+ de 2 canales incluye un limitador interno, potencia seleccionable y un modo de ráfaga para manejar señales pico.
Especificaciones
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Plenum box includes a PoE+ amplifier:
      • Two channels; 4W continuous per channel
      • Burst mode to handle peak loads; supports up to 40W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • LED mute status indicator
    • User-adjustable mic height
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1a, parle tcm1a, parle tcm 1a, parle tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1a pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1a pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1a, parlé tcm1a, parlé tcm 1a, parlé tcm, tcm, tcm-1a, tcm 1a, tcm1a, parlé ceiling, parlé tcm-1a pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1a pendant, plenum,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaparle-tcm-1a_parle-microphone
  • Familia de productoParlé
  • Grupo de productosParlé Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación