Publique sus productos
Parlé™ TCM-1EX Expansion AVB Beamtracking™ Pendant Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-1EX Expansion AVB Beamtracking™ Pendant Microphone

Traducido por Google,
El Parlé TCM-1EX es un micrófono de techo AVB de expansión diseñado para usarse como segundo y tercer micrófono junto con un TCM-1 o TCM-1A; no puede funcionar como un dispositivo independiente. Cada micrófono incluye tecnología Beamtracking con tres zonas de 120 grados, lo que proporciona una cobertura completa de 360 grados del espacio de reunión. El plenum está equipado con un conector RJ-45 adicional para conexiones en cadena; se permite un máximo de tres micrófonos por conexión en cadena (se requiere un TCM-1 o TCM-1A, más hasta dos TCM-1EX).
Especificaciones
    • Must be used with a Parlé TCM-1 or TCM-1A microphone
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Three 120° zones for 360° coverage
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Pendant microphone available in either white or black
    • Optional tile bridge mounting accessory available
    • Additional RJ-45 for daisy-chain connection to a TCM-1EX microphone (maximum of three mics per daisy chain)
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-1ex, parle tcm1ex, parle tcm 1ex, parle tcm, tcm, tcm-1ex, tcm 1ex, tcm1ex, pendant, pendant microphone, pendant mic, pendant microphones, pendant mics, parle pendant, parle tcm-1ex pendant, parle tcm pendant, parle tcm 1ex pendant, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-1ex, parlé tcm1ex, parlé tcm 1ex, parlé tcm, tcm, tcm-1ex, tcm 1ex, tcm1ex, parlé ceiling, parlé tcm-1ex pendant, parlé tcm pendant, parlé tcm 1ex pendant

Especificaciones técnicas
  • Referenciaparle-tcm-1ex_parle-microphone
  • Familia de productoParlé
  • Grupo de productosParlé Microphones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación