Publique sus productos
V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)
Biamp

V2-1296 12-Inch, Two-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 60°)

Traducido por Google,

El V2-1296 es un sistema de altavoces de rango completo de dos vías adecuado para su uso en una amplia gama de instalaciones fijas. Compacto y extremadamente potente, el V2-1296 maneja aplicaciones que van desde clubes de jazz y presentaciones audiovisuales hasta actuaciones de rock and roll. Su diseño trapezoidal le permite agruparse con unidades similares, formando poderosas matrices. El patrón de 90º x 60º hace que el V2-1296 sea ideal para aplicaciones que requieren un amplio ángulo de cobertura, como en habitaciones que son más anchas que profundas. El gabinete puede suspenderse de sus puntos de montaje roscados M10 usando una variedad de hardware opcional de Community, o puede instalarse usando un dispositivo de montaje de terceros. El V2-1296 proporciona una respuesta extendida de alta frecuencia, una salida de baja distorsión, una respuesta de bajos ajustada y contundente y un control de patrón preciso. Con cruces cuidadosamente diseñados que brindan una respuesta de potencia acústica plana a través de la región crítica de rango medio y el circuito de protección del controlador DYNA-TECH ™ exclusivo de Community, el V2-1296 es un intérprete versátil para usar en aplicaciones de música y voz que requieren alta calidad, alto refuerzo de sonido de potencia a un precio asequible.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: v2-1296, v21296, v2 1296, 1296, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciav2-1296_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers