Publique sus productos
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber
Acoustic panel broadband absorber

    Acoustic panel broadband absorber

    Traducido por Google,

    Los paneles de aluminio de alta calidad están disponibles con recubrimiento en polvo brillante o anodizado mate y recubren el vellón de poliéster blanco de primera calidad. Esta combinación ofrece propiedades excepcionales: mejor acústica de la sala al reducir el tiempo de reverberación, una vida útil extremadamente larga y una compatibilidad ideal.

    Para nosotros, la alta resistencia al fuego (B1) y la mínima absorción de humedad (<1%) son una característica fundamental. Los paneles son aptos para una amplia gama de superficies de pared.

    Especificaciones
    • Material: 1.5 mm aluminum, polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 5 kg

      Effect:    Absorbs sound across a wide frequency spectrum, from mid-high to high

      Improved acoustics:    Reduces reverberation and improves speech intelligibility

      Area of application:    Ideal for offices, schools, conference rooms, and living spaces

      Spatial sound:    Creates clear, balanced acoustics for pleasant communication

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-panel-broadband-absorber
    • Familia de productoacoustic panel
    • Grupo de productosacoustic depth panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios