Rhine Valley VC 02 – Panel de techo decorativo de PVC con artesonado
Rhine Valley VC 02 es un panel decorativo para techos con un perfil profundo, diseñado específicamente para aplicaciones de techos suspendidos. Su forma artesonada se eleva por encima del plano de la estructura del techo, creando una marcada profundidad arquitectónica y una superficie de techo con mayor dimensión.
Con una profundidad de diseño de 35 mm (1,38 pulg.), Rhine Valley presenta uno de los perfiles más robustos dentro de la gama de techos decorativos de PVC. El relieve más profundo crea transiciones marcadas entre las zonas elevadas y empotradas, generando líneas de sombra perceptibles que varían según la dirección e intensidad de la iluminación.
El patrón repetitivo de 61 cm (24 pulgadas) proporciona una apariencia estructurada en techos de mayor tamaño y puede integrarse en configuraciones de cuadrícula de 61 x 61 cm (24 x 24 pulgadas) y 61 x 122 cm (24 x 48 pulgadas). Su marcado perfil artesonado hace que el panel sea especialmente adecuado para interiores donde el techo se concibe como un elemento arquitectónico destacado.
Fabricado con PVC ligero, Rhine Valley ofrece el aspecto visual propio de los techos de metal prensado tridimensional, pero sin el peso, la corrosión ni las características acústicas metálicas del estaño tradicional.
El panel está diseñado para su instalación empotrada en sistemas de techo suspendido compatibles. Su construcción ligera simplifica su manipulación, y el material de PVC se puede recortar con tijeras en obra cuando se requieran ajustes en función del perímetro y las luminarias del techo.
Detalles del producto
Póngase en contacto con Decorative Ceiling Tiles
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |