Publique sus productos
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber
Acoustic panel depth absorber

    Acoustic panel depth absorber

    Traducido por Google,

    Los paneles de aluminio de alta calidad están disponibles con recubrimiento en polvo brillante o anodizado mate y recubren el vellón de poliéster blanco de primera calidad. Esta combinación ofrece propiedades excepcionales: mejor acústica de la sala al reducir el tiempo de reverberación, una vida útil extremadamente larga y una compatibilidad ideal.

    Para nosotros, la alta resistencia al fuego (B1) y la mínima absorción de humedad (<1%) son una característica fundamental. Los paneles son aptos para una amplia gama de superficies de pared.

    Especificaciones
    • Material: 3 mm aluminum, white polyester fleece

      Height: 1,200 mm

      Width: 600 mm

      Depth: 75 mm

      Weight: 10 kg

      Effect:  Focuses on absorbing low, booming frequencies

      Improved acoustics:    Minimizes low, disturbing noises such as booming

      Area of application:    Perfect for apartments, offices, or lounges that border busy roads or where low bass noises are disturbing

      Spatial sound:    Attenuates low noise and creates a quieter and more relaxed atmosphere

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-panel-depth-absorber
    • Familia de productoacoustic panel
    • Grupo de productosacoustic depth panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Europa