Publique sus productos
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke
Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Ceiling Baffle Edge Bespoke

    Traducido por Google,

    La combinación de formas geométricas simples ha dado como resultado esta intrincada y potente estructura acústica que ofrece infinitas posibilidades de personalización. Colóquela en pasillos largos o como pieza central en salas de juntas o espacios abiertos. Sin duda, atraerá la atención de cualquiera que pase.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Height range 100-300mm 4“-10“

      Spacing range 100-300mm 4“-10“

      Material thickness 24mm 0.94“

      Length on demand on demand

      Baffles 100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Strut profiles Steel (galvanized or powder coated black)

      Baffles 4kg/m2 (±10%) 0.82 lbs/ft2 (±10%)
      Strut profile 0.62kg/m 0.99 lbs/ft

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceiling-baffle-edge-bespoke
    • Familia de productoAcoustic Ceiling Baffles
    • Grupo de productosAcoustic Ceiling Baffles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios