Publique sus productos
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
Plastic Bird Spikes - Narrow
    Bird-X

    Plastic Bird Spikes - Narrow

    Traducido por Google,

    Las barreras físicas están diseñadas para bloquear el acceso a las zonas de aterrizaje y disuadir a las aves de utilizarlas. Las púas de plástico se instalan fácilmente con adhesivo, clavos, tornillos o bridas. Están diseñadas para su uso en azoteas, cornisas, vallas y estructuras similares. Las púas de plástico Bird-X están fabricadas con policarbonato resistente, diseñado para un uso prolongado en exteriores y resistente a la corrosión y la descomposición. Requieren poco mantenimiento y proporcionan un método de exclusión física que preserva la estética de las instalaciones.

    • Barrera física diseñada para aplicaciones de control de aves.
    • Tratamiento UV para exposición ambiental exterior
    • Diseñado para ayudar a reducir la acumulación de excrementos de aves en superficies tratadas.
    • Incluye consulta de instalación
    • Garantía de 5 años contra defectos de materiales y mano de obra.

    Las púas de plástico Bird-X están disponibles en dos anchos: estrecho y estándar, y en longitudes que van desde 3 hasta 30 metros. Diseñadas para su uso en diversos lugares, estas púas ayudan a evitar que las aves se posen en las superficies tratadas. Los expertos de Bird-X ofrecen consultas telefónicas gratuitas para ayudarle con la planificación de la instalación o recomendarle un instalador en su zona.

    Todas las estacas de plástico vienen en secciones de 1 pie.

    Beneficios

    • Ayuda a reducir los requisitos de limpieza y mantenimiento.
    • Proteja los edificios, equipos y vehículos de los excrementos de aves.
    • Diseñado para su uso en áreas donde la actividad de las aves puede afectar la higiene o la apariencia.
    • Apoyar el mantenimiento de las instalaciones y los estándares operativos.
    • Diseñado para su uso en exteriores, donde las aves pueden posarse o descansar.
    • Reducir el mantenimiento asociado a la actividad de anidación
    • Apoyar el cumplimiento de las expectativas de limpieza de las instalaciones.
    • Ayudar a mantener la apariencia de la propiedad
    • Reducir la actividad de aves molestas en las áreas tratadas.
    Especificaciones
    • Guarantee/Warranty: 5-Year Warranty against material defects and workmanship

      Width: 2.5″ (3.5″ coverage)

      Height: 4.75″

      Base Width: 0.75″

      Box Dimensions: 10 ft.: 13” x 5” x 5”, 25 ft.: 13” x 7” x 12”, 50 ft.: 17” x 13” x 7″, 100 ft.: 23” x 14” x 6”

      Shipping Weight: 10 ft.: 2 lbs, 24 ft.: 3 lbs, 50 ft.: 6 lbs, 100 ft.: 9 lbs

      SKU: SP-10-N, SP-25-N, SP-50-N, SP-100-N

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabirdx-plastic-spikes-narrow
    • Familia de productoPlastic Spikes, Narrow
    • Grupo de productosBird-X Plastic Spikes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-02-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_22_06
    • Descripción Uniclass 2015Bird deterrent spikes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11 11 13
    • Título OmniClass Bird Spikes