Publique sus productos
Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall
Bird-X

Stainless Steel Bird Spikes - Extra Tall

Traducido por Google,

Las barreras físicas están diseñadas para bloquear el acceso a las zonas de aterrizaje y disuadir a las aves de utilizarlas. Las púas de acero inoxidable se instalan fácilmente con adhesivo especial, clavos, tornillos o bridas. Están diseñadas para su uso en azoteas, cornisas, vallas y estructuras similares. Las púas de acero inoxidable de Bird-X están fabricadas con acero inoxidable duradero y requieren un mantenimiento mínimo. Proporcionan una exclusión de aves a largo plazo y pueden durar años.

  • Barrera física duradera
  • El acero inoxidable no se corroe ni se deteriora.
  • Ayuda a proteger las superficies de derrames corrosivos.
  • Incluye consulta de instalación
  • Garantía de 10 años contra defectos de materiales y mano de obra.

Las púas de acero inoxidable Bird-X están disponibles en una variedad de tamaños y anchos, desde estrechos hasta extra anchos, y en longitudes que van desde 3 a 30 metros. Sin importar la ubicación, esta eficaz barrera física puede ayudar a evitar que las aves se posen. Nuestros expertos de Bird-X están disponibles para consultas telefónicas gratuitas para guiarle en la instalación o recomendarle un instalador en su zona.

Todas las púas de acero inoxidable vienen en secciones de 2 pies y están protegidas por una base flexible de policarbonato.

Beneficios

  • Reduzca los costos de limpieza y mantenimiento.
  • Ayude a proteger edificios, equipos y vehículos de los excrementos corrosivos de las aves.
  • Reduzca los posibles problemas de salud y responsabilidad civil asociados con la presencia de aves plaga.
  • Ayudar a reducir los riesgos asociados con la transmisión de enfermedades, como el virus del Nilo Occidental, la salmonela y la E. coli.
  • Ayuda a evitar que los animales aniden en conductos de ventilación y chimeneas.
  • Reduzca los riesgos de incendio causados ​​por los materiales de anidación.
  • Evite posibles problemas con el gobierno y las inspecciones de seguridad.
  • Ayude a proteger los espacios exteriores de los daños causados ​​por las aves.
  • Mejorar la apariencia de la propiedad
  • Disminuir las molestias para los residentes, trabajadores, clientes, etc.
Especificaciones
  • Guarantee /Warranty: 10-Year Warranty against material defects and workmanship

    Width: 8.5″ (9″ coverage)

    Height: 5.75″

    Base Width: 1.69″

    Box Dimensions: 98 ft.: 25″ x 20″ x 11″

    Shipping Weight: 98 ft.: 18 lbs.

    SKU: ETS-98

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStainless-Steel-Bird-Spikes-Extra-Tall
  • Familia de productoStainless Steel Spikes, Extra Tall
  • Grupo de productosBird-X All Steel Bird Spikes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.75
  • Ancho (pulgadas)8.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Nombre UNSPSCFencing
  • Código UNSPSC301520