Publique sus productos
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals
Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    Bison Versadjust Deck Support Pedestals

    3.8 de 5 estrellas3.8(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los pedestales Bison Versadjust brindan la máxima flexibilidad de diseño para una variedad de materiales de superficie, que incluyen losetas de cubierta de madera, adoquines de concreto, adoquines de piedra y más. Los adoquines soportados por pedestales Versadjust se integran a la perfección creando un sistema de cubierta de techo que es tan simple como hermoso. Las lengüetas espaciadoras precisas permiten el drenaje de la plataforma, y los pedestales con tornillos para ajustar aseguran plataformas perfectamente niveladas.

    • Nivelación de base integral para corregir sustratos inclinados
    • Cada pedestal con carga central soporta 1250 libras
    • Extensores de clip rápido para alcanzar alturas rápidamente: hasta 36 pulgadas
    • Sistema de refuerzo de pedestal para mayor estabilidad y alturas de más de 24 pulgadas
    • Instalación rápida y fácil: promueve el ahorro de mano de obra
    • Los pedestales que se ajustan con tornillos aseguran cubiertas perfectamente niveladas
    • Impermeable al agua, al moho y a los ciclos de congelación/descongelación
    • Diseño único patentado
    • Hecho en los EE. UU.
    Especificaciones
    • Bison Versadjust Adjustable Pedestals

      • Supports 1250 lbf (5.56 kN) FS:3 per pedestal
      • Select 1/8 or 3/16 inch (3.175 or 4.5 mm) tab size for pedestals
      • Integrated base levelers accomodate 0 to ½ inch per foot slope (0-4%)
      • Adjustable system height range is 2 ¼ to 36 inches (57.15 to 914.4 mm)
      • Bison Brace System required for 24 to 36 inches (609.6 to 914.4 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 2 ¼ inches (3.175 to 57.15 mm)
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabison-004
    • Familia de productoPedestals Roof Pavers
    • Grupo de productosDeck Pedestals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Tejado
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Specialties