Publique sus productos
Industrial Crossover Stairs
Industrial Crossover Stairs
    ErectaStep

    Industrial Crossover Stairs

    3.8 de 5 estrellas3.8(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Proporcione a sus trabajadores un acceso seguro sobre obstáculos y barreras con nuestras escaleras cruzadas industriales. Construidas con aluminio duradero, nuestras escaleras se pueden colocar sobre tuberías, paredes de techos y otras obstrucciones, lo que le brinda un acceso confiable.


    Este producto incluye los siguientes componentes: 1 Plataforma universal: Estampada para una superficie para caminar con tracción positiva, cada plataforma está construida con aluminio duradero. Las unidades tienen patrones comunes de orificios para pernos para escaleras, otras plataformas y pasamanos. 2 pasamanos: cada uno tiene inserciones de placa de tuerca universales y está prefabricado para adaptarse a un lado de 36″ de nuestra plataforma modular. Los pasamanos de construcción de tuberías están recubiertos de polvo y están hechos de aluminio. 2 escaleras de aluminio: las escaleras de 3 peldaños están diseñadas para conectarse entre sí. Las unidades tienen una superficie de plataforma de 36″ (914 mm) y un espacio libre de plataforma de 30″ (762 mm). Las superficies estampadas de tracción positiva de 26″ (660 mm) están prefabricadas para adaptarse a cualquier lado de nuestras plataformas.

    Especificaciones
    • Specifications

      Max Height8' 0"
      Max Length10' 6"
      Max Width3' 4"
      Max Clearance4' 6"
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaindustrial-crossover-stairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado