Publique sus productos
Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600
BLUCHER

Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600

Traducido por Google,
BST-600 Desagüe de ducha ajustable de acero inoxidable AISI Tipo 304 con 11 pulg. x 11 pulg. parte superior triangular de 277 mm x 277 mm x 388 mm (x 15 pulg.), brida de sujeción de membrana, rejilla de Viena (estándar) y sin salida inferior de cubo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6993
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica