Publique sus productos
Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
BLUCHER

Series BT12 - 12in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

4.3 de 5 estrellas4.3(12 reseñas)
Traducido por Google,
Drenaje de zanja preinclinado de acero inoxidable AISI tipo 304 serie BT12, 12 pulg. (300 mm) de ancho x (especificar) largo, con pendiente longitudinal del 1 % y caída transversal de 160 grados, rejilla de malla de 1 pulg. (25 mm) de espesor y salida de grifo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseriesbt12
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de productosTrench Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-08
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica