Publique sus productos
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 8in. x 8in. Square Top, Deep Body - BFD-110

    Traducido por Google,

    BFD-110 Desagüe de piso ajustable de acero inoxidable AISI Tipo 304 con 8 pulg. parte superior de 200 mm x 200 mm (8 pulg. x 8 pulg.), brida de sujeción de la membrana y una rejilla de 3 mm (1/8 pulg.). Las opciones de modelo incluyen la parte superior cuadrada o redonda (-R) y la salida inferior o lateral (SO) en tamaños de 3 o 4".

    Especificaciones
    • US Order # / Description

      BFD-113 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114 / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) BO

      BFD-114-R / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-113-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-SO / 8"(200) Sq. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-113-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 3"(75) SO

      BFD-114-R-SO / 8"(205) Rd. Top - Adj. FD w. Membrane Clamp - 4"(110) SO

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6995
    • Familia de productoDrain
    • Grupo de productosAdjustable Floor Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica