Publique sus productos
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130
    BLUCHER

    Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Large Sump - BFD-130

    Traducido por Google,

    BFD-130 Desagüe de piso ajustable de acero inoxidable AISI Tipo 304 con 12 pulg. parte superior de 300 mm x 300 mm (12 pulg.), brida de sujeción de la membrana y una rejilla de 3 mm (1/8 pulg.). Las opciones de modelo incluyen la parte superior cuadrada o redonda (-R) y la salida inferior o lateral (SO) en tamaños de 4 o 6".


    Especificaciones
    • US Order # / Description

      BFD-134 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136 / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) BO

      BFD-136-R / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) BO

      BFD-134-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-SO / 12"(300) Sq. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

      BFD-134-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 4"(110) SO

      BFD-136-R-SO / 12"(305) Rd. Top - Adj. FD w/ Membrane Clamp - 6"(160) SO

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6999
    • Familia de productoDrain
    • Grupo de productosAdjustable Floor Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica