Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Adjustable Floor Drain with 12in. x 12in. Square Top, Small Sump, Side Outlet - BFD-140-SO

Número de Artículo: 7000
Fabricante: BLUCHER
Familia del producto: Plumbing
Grupo del producto: Waste Water Drains
Fecha de publicación: 2017-01-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
BFD-140-SO AISI Type 304 stainless steel adjustable floor drain with 12in. x 12in.(300mm x 300mm) square top, membrane clamping flange, 1/8in.(3mm) grating (standard), and no hub side outlet.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Fontanería - Drenaje