Publique sus productos
Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120
BLUCHER

Floor Cleanout with Square Top for Vacuum Handle - BCO-120

Traducido por Google,
BCO-120 Limpieza de piso de acero inoxidable AISI tipo 304 con sello de junta en la parte superior cuadrada para quitar la cubierta de la manija de vacío y sin conexión de tubería central.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7009
  • Familia de productoDrain
  • Grupo de productosFloor Cleanouts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica