Publique sus productos
BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings
BLUCHER

BTC No Hub and Schedule 40 Transition Couplings

Traducido por Google,
TUBERÍA Sistema de tuberías de acero inoxidable AISI tipo 316L (estándar), con conexiones de encaje Push-Fit con anillo de sellado de EPDM (estándar). Todas las TUBERÍAS BLÜCHER deben ser tratadas con proceso de acabado de decapado y pasivado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBTC-Transition-Couplings
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosAdaptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica