Publique sus productos
BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes
BLUCHER

BWS-300 - Ligature Resistant Waterline Shower Channel with Optional Surface Membrane Clamp and Weep Holes

Traducido por Google,

BWS-300 Acero inoxidable AISI tipo 304 5-3/8 pulg. (135 mm) de ancho x (especificar) de largo Canal de ducha de línea de agua resistente a ligaduras con abrazadera de membrana de superficie opcional y orificios de drenaje para láminas de caucho o pisos líquidos, cuerpo y rejilla de drenaje resistentes a ligaduras (estándar) y salida inferior.

Especificaciones
  • US Order # / Description

    BWS-312 / 4-5/8" x 12" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-324 / 4-5/8" x 24" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-330 / 4-5/8" x 30" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-332 / 4-5/8" x 32" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-336 / 4-5/8" x 36" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-342 / 4-5/8" x 42" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-348 / 4-5/8" x 48" Ligature Resistant Shower Channel

    BWS-360 / 4-5/8" x 60" Ligature Resistant Shower Channel

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBWS-300
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de productosWaterLine Channels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 17 29
  • Título OmniClass Shower Drains

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica