Publique sus productos
DIN Spigot Flange Adaptor
BLUCHER

DIN Spigot Flange Adaptor

Traducido por Google,

TUBERÍA Sistema de tuberías de acero inoxidable AISI tipo 316L (estándar), con conexiones de encaje Push-Fit con anillo de sellado de EPDM (estándar). Todas las TUBERÍAS BLÜCHER deben ser tratadas con proceso de acabado de decapado y pasivado.

PN16 DIN 2633/EN1092-1

Especificaciones
  • Size(s): 
    1 1/2 - 6 in. (40 - 160mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDIN-Spigot-Flange-Adaptor
  • Familia de productoMarine Fittings
  • Grupo de productosFlange Adaptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica