Publique sus productos
DSC-316 - Double Slip Coupling
BLUCHER

DSC-316 - Double Slip Coupling

Traducido por Google,
TUBERÍA Sistema de tuberías de acero inoxidable AISI tipo 316L (estándar), con conexiones de encaje Push-Fit con anillo de sellado de EPDM (estándar). Todas las TUBERÍAS BLÜCHER deben ser tratadas con proceso de acabado de decapado y pasivado.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadsc316
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosWaste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCFluid coupling
  • Código UNSPSC26111907
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 06
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouplings, Adapters, and Specials for Process Piping
  • Número OmniClass23-27 49 00
  • Título OmniClass Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica