Publique sus productos
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
HygienicPro Channel 676
    BLUCHER

    HygienicPro Channel 676

    Traducido por Google,

    BLÜCHER HygienicPro®:

    • Diseñado sin esquinas ni cavidades que puedan ocultar el crecimiento bacteriano
    • Resistente a una amplia gama de productos químicos utilizados en la limpieza.
    • No se ve afectado por la limpieza a alta temperatura y la desinfección con vapor
    • Superficies lisas que ayudan a un flujo eficiente y son fáciles de limpiar y mantener limpias
    • De larga duración
    • Acero inoxidable

    Limpiador. Mejor.

    • Reducción del tiempo de inactividad de la producción
    • Limpieza de suelos fácil y eficaz
    • Unión segura y duradera al piso
    • Limpieza de desagües rápida y sencilla
    • Instalación ordenada y segura.
    • Flujo eficiente hacia la salida
    • Concepto de suelo higiénico


    Especificaciones
    • HYGIENICPRO OUTLET - Low model. With outlet box - Floor: concrete, tiled and resin - No membrane - Outlet: Ø110mm, vertical - Stainless steel: AISI316L/EN1.4404 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHygienicPro-Channel-676
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosWaste Water Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_24
    • Descripción Uniclass 2015Drainage gullies and channels
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica