Publique sus productos
Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange
BLUCHER

Lower Part for Aluminum Deck with Side Outlet with Bi-Metal Welding Flange

Traducido por Google,

Parte Inferior para Deck de Aluminio con Salida Lateral con Brida Bimetálica para Soldar

Especificaciones
  • Size(s): 
    2 - 3 in. (50 - 75 mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLower-Part-for-Aluminum-Deck-with-Side-Outlet-with-Bi-Metal-Welding-Flange
  • Familia de productoMarine Drains
  • Grupo de productosLower Parts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica