Publique sus productos
Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve
BLUCHER

Lower Part for Steel Deck with Welding Sleeve

Traducido por Google,

Parte inferior para cubierta de acero con manguito de soldadura

Especificaciones
  • Size(s): 
    2 - 4 in. (50 - 100 mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLower-Part-for-Steel-Deck-with-Welding-Sleeve
  • Familia de productoMarine Drains
  • Grupo de productosLower Parts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderslab Drainage
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica