Publique sus productos
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

Traducido por Google,
Drenaje de trinchera inclinado de acero inoxidable AISI tipo 304 serie BTV6 con abrazadera de membrana de superficie para pisos de vinilo, 6 in (160 mm) de ancho con 1 % de pendiente longitudinal y caída transversal de 160 grados, rejilla de malla de 1 in (25 mm) de espesor y salida de grifo.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaseriesbtv6
  • Familia de productoChannel
  • Grupo de productosTrench Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica