Publique sus productos
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Traducido por Google,
    Drenaje de zanja preinclinado de acero inoxidable AISI tipo 304 serie BT6, 6 pulg. (160 mm) de ancho x (especificar) largo, con pendiente longitudinal del 1 % y caída transversal de 160 grados, rejilla de malla de 1 pulg. (25 mm) de espesor y salida de grifo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaseriesbt6
    • Familia de productoChannel
    • Grupo de productosTrench Drains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniClass Floor Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica