Publique sus productos
Toilet Adaptor
BLUCHER

Toilet Adaptor

Traducido por Google,

TUBERÍA Sistema de tuberías de acero inoxidable AISI tipo 316L (estándar), con conexiones de encaje Push-Fit con anillo de sellado de EPDM (estándar). Todas las TUBERÍAS BLÜCHER deben ser tratadas con proceso de acabado de decapado y pasivado.

Especificaciones
  • Size(s): 
    3 - 4 in. (75 - 110mm)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaToilet-Adaptor
  • Familia de productoMarine Fittings
  • Grupo de productosToilet Adapters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica