Publique sus productos
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    PVC with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Traducido por Google,

    Sistema de membrana de 1 capa de PVC sobre cubierta vista con aislamiento de sustrato de hormigón
    con EPS y lana mineral.
    ---------- Configuración recomendada del producto ---------
    1 - Sustrato de hormigón - Espesor - 200,0 mm - Según la construcción
    2 - Barrera de vapor - Dampsperre X20 - Espesor - 0,2 mm
    3 - EPS - Espesor - 270,0 mm
    4 - Lana mineral - Espesor - 30,0 mm
    5 - PVC Monarplan FM - Espesor - 1,6mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConc_EPS_1-6mm-PVC_9010010
    • Familia de productoWater Proofing Membrane
    • Grupo de productosMono Layer PVC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMembrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniClass Roof Membranes